Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:04:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


698-2Z>N
Rillenkugellager
Rillenkugellager 69..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 8 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 19 mm | Außendurchmesser |
B | 6 mm | Breite |
Cr | 2.240 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 912 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 24,2 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 46.000 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 7,57 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 10 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 17 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D2 | 16,66 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d2 | 9,8 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 6,6 | Berechnungsfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Versionskennzeichen | >N | Nicht auf dem Lager ersichtlich |
Dichtung | 2Z | Berührungsfreie Deckscheibe beidseitig |
Käfig | J | Stahlblech |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Maß-/Wärmestabilisierung | SN | Ringe maßstabililisiert bis 120° |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Eigenschaften